CRSE - Certified Robot Safety Expert

Ordenar número 1T000128 | Especialista

Definição de metas

A CRSE - Certified Robot Safety Expert fornece conhecimento especializado sobre o desenvolvimento e a implementação de sistemas de controle seguros para a integração de aplicações robóticas. A CRSE é certificada pela TÜV NORD e é uma qualificação internacionalmente reconhecida. Durante o treinamento avançado, são apresentados os requisitos atuais das diretrizes e normas relevantes. É examinada a segurança de robôs estacionários e móveis. Também são esclarecidos os sistemas de transporte autônomos e robôs colaborativos. Você aprenderá quais requisitos devem ser atendidos para o comissionamento, operação, acesso, manutenção e configuração de diferentes sistemas de robôs. Nos dois dias de treinamento, é dada ênfase especial ao complexo ciclo de vida dos robôs. Isso inclui legislação, normas e relatórios técnicos. Ensinamos como desenvolver e verificar as medidas para proteger áreas de trabalho com robôs.

Depois de passar no exame, você receberá um certificado independente emitido pela TÜV NORD como comprovação da sua qualificação. O certificado é reconhecido em todo o mundo e permite que você use o título “CRSE - Certified Robot Safety Expert”.

CRSE - Certified Robot Safety Expert

Conteúdo

Visão geral da diretriz de máquinas

  • Diretriz de máquinas em relação a aplicações de robôs na Europa
  • Funções e responsabilidades dos fabricantes, integradores de robôs e operadores

Tecnologia de robôs

  • Definição e termos de robôs
  • Aplicação da tecnologia de robôs
  • Estrutura/função de braços robóticos e controle

Normas

  • Considerações das normas atuais para aplicações de robôs
  • Aplicação da ISO 10218­1 e ­2
  • Consideração das especificações técnicas

Avaliação de riscos para células robotizadas

  • Identificação de perigos para operadores de máquinas, pessoal de manutenção e encarregados da configuração do sistema
  • Medidas de proteção específicas do robô e funções de segurança
  • Workshop "Avaliação de riscos para integração de robôs"

Energias perigosas nas células robotizadas

  • Controle de energias perigosas nas células robotizadas
  • Entrada segura em células robotizadas
  • Workshop "Proteção para pessoas que trabalham em áreas onde são usados robôs". Essas pessoas incluem, por exemplo, operadores, gerentes de departamento, equipe de manutenção e de configuração.

Validação

  • Verificação do sistema de controle seguro
  • Testes necessários do sistema de controle seguro
  • Documentação necessária para a validação
  • Workshop "Atingir os Performance Levels necessários para as funções de segurança"

Grupos-alvo

CRSE é destinada principalmente a fabricantes de máquinas, integradores e células robotizadas, usuários de robôs, projetistas de células robotizadas e engenheiros de projeto. A CRSE é destinada especialmente às pessoas responsáveis pela segurança de robôs em suas tarefas diárias.

Requisitos

Para participar do treinamento de dois dias para especialistas, é necessário possuir conhecimento suficiente na área de segurança de robôs. Isso inclui, por exemplo:

  • conhecimento prévio e amplo sobre segurança de robôs
  • participação nos treinamentos “Exigências para a utilização segura de robôs” e “Colaboração segura homem-máquina”
  • participação em um ou ambos os treinamentos citados acima e “CMSE - Certified Machinery Safety Expert”

Você não tem certeza se a sua qualificação atual corresponde ao nível necessário? Entre em contato conosco. Prestaremos aconselhamento individual e mostraremos as alternativas para que você possa atingir o nível de qualificação para o CRSE.

Observação

O conteúdo do treinamento foi desenvolvido especialmente para pessoas envolvidas direta ou indiretamente na segurança e integração de robôs. Este treinamento inclui uma prova ao final do segundo dia. Ao passar na prova, você receberá o certificado internacionalmente reconhecido da TÜV NORD para "CRSE - Certified Robot Safety Expert". Este certificado possui validade de quatro anos, podendo ser renovado por mais quatro anos com a participação na recertificação.

Vantagens

  • Obtenha amplo conhecimento sobre os requisitos das diretrizes e normas relevantes para segurança de robôs e a integração de robôs.
  • Descubra como comandar projetos de robôs, desde a avaliação de riscos até a atualização de segurança e implementação funcional.
  • Aprenda como são projetados os sistemas de segurança funcional em conformidade com a EN IS 10218-1 e -2.
  • Obtenha uma qualificação reconhecida internacionalmente na área de segurança e integração de robôs.

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual

Não há nenhuma data de treinamento agendada no momento. Clique no botão para fazer uma "solicitação individual".