Minicontroladores

Controladores compactos configuráveis PNOZmulti Mini

O que significa o T no equipamento básico PNOZ mm0p -T do controlador compacto configurável PNOZmulti Mini?

Trata-se de uma variante do produto para a faixa de temperatura ampliada. A temperatura ambiente possível é aumentada de 0 - 60 °C para -25 - 60 °C. Além disso, há também uma resistência contra determinados gases nocivos e a condensação é permitida temporariamente.