Sistemas de segurança PNOZmulti – Módulos de expansão

A sua aplicação decide: Expandir o equipamento básico de forma modular

Sistemas de segurança PNOZmulti – Módulos de expansão

Se a sua instalação deve aumentar, então o PNOZmulti simplesmente aumenta com ela. Para expansão modular existem módulos de expansão, que podem ser combinados conforme desejado conforme a exigência. Os sistemas de segurança configuráveis são compostos sempre de um equipamento básico e, opcionalmente, de módulos de expansão.

Um equipamento básico possui entradas, saídas de relé, saídas de segurança de semicondutores, saídas para aplicações de automação, entrada de configuração em cascada e saída de configuração em cascata. A quantidade de entradas e saídas pode ser aumentada a qualquer momento pelos módulos de expansão. Módulos especiais de expansão possibilitam, por exemplo, o monitoramento seguro das rotações.

Suas vantagens

  • configuração fácil com a ferramenta de software PNOZmulti Configurador
  • conceito de custo otimizado pela estrutura modular - Você somente paga o que você precisa
  • baixos custos de cabeamento pelos terminais de conexão conectáveis
Suas vantagens

As características do módulo de expansão

As características do módulo de expansão
  • A posição dos módulos de expansão é determinada no PNOZmulti Configurador
  • Os módulos são conectados entre si com um jumper
  • terminais de conexão conectáveis (terminais de pressão ou terminais aparafusados como acessórios)
  • no máximo 12 módulos de expansão e 1 módulo de bus de campo em um equipamento básico
  • no máximo 8 módulos de expansão à direita do equipamento básico (por exemplo, módulos de entrada e de saída, monitoradores seguros de rotação e de parada)
  • à esquerda do equipamento básico: no máximo 4 módulos de expansão e no máximo 1 módulo de bus de campo
  • Módulo de conexão PNOZ ml1p para conectar 2 equipamentos básicos
  • Módulo de conexão PNOZ ml2p para conectar a periferia descentralizada: 4 módulos PDP67 descentralizados por módulo de conexão (no máximo 16 módulos descentralizados por equipamento básico)

Maior rentabilidade

Monitorador das rotações e da parada: monitoramento seguro dos eixos

Os sistemas de segurança PNOZmulti possibilitam, com os monitoradores seguros de rotação e de paradas, o monitoramento seguro dos acionamentos na operação de ajuste e na operação automática até as exigências PL e. Com isso, é possível monitorar até dois eixos independentes entre si pelo encoder incremental. O ajuste dos valores nominais é feito, de modo muito simples, na ferramenta de configuração gráfica PNOZmulti Configurador.

 


Monitorar com segurança sinais de entrada analógicos

 

O módulo de entrada PNOZ ma1p analógico seguro coloca à disposição duas entradas seguras independentes uma da outra. Para cada entrada, é possível definir até oito limites no PNOZmulti Configurador com poucos cliques de mouse. As entradas são próprias para a conexão de transdutores ou emissores com sinais de tensão padronizados de 10 V ou sinais de corrente de 20 mA.

Os usuários dispõem de uma colocação em funcionamento rápida e de pequenas despesas de cabeamento. Com o módulo de entrada analógico, o PNOZmulti é adequado principalmente para as seguintes indústrias: engenharia de processos, fabricação de cabos de acionamento/elevadores e controles de incineradores. Também está disponível como versão revestida para a indústria de uso severo.

Maior rentabilidade

Controlar funções complexas na interligação

O módulo de conexão seguro PNOZ ml1p permite a troca de dados simples entre vários aparelhos básicos PNOZmulti. Sua vantagem: Se os limites físicos de um aparelho estiverem esgotados, basta usar mais PNOZmulti! Deste modo, é possível monitorar e controlar máquinas e sistemas complexos. Desligamentos de grupos e colocação em funcionamento de partes da instalação são igualmente possíveis.

A estrutura modular do PNOZmulti permite conectar em cada aparelho básico até quatro módulos de ligação PNOZ ml1p e, assim, criar topologias circulares e hierárquicas. As informações a transferir podem ser simples e rapidamente atribuídas no PNOZmulti Configurador. Conhecimentos especiais sobre os sistemas Bus seguros ou um endereçamento especial dos aparelhos conectados não são necessários.

Controlar funções complexas na interligação

Descentralizado no campo com sensores seguros

O módulo de conexão seguro PNOZ ml2p serve para a transmissão segura das informações de entrada dos módulos descentralizados para o sistema de comando PNOZmulti. Com o módulo de entrada IP67 PDP67 F 8DI ION é possível conectar os sensores fora do armário de distribuição. Graças à ferramenta de software PNOZmulti Configurador, há menos necessidade de planejamento e de construção! Além de monitorar com segurança as funções de segurança, também são monitoradas as funções de segurança diretamente no campo. Com isso, é possível implementar sistemas em cadeia e descentralizados com o PNOZmulti.

 

Descentralizado no campo com sensores seguros

Monitorar com segurança sinais de entrada analógicos

O módulo de entrada PNOZ ma1p analógico seguro coloca à disposição duas entradas seguras independentes uma da outra. Para cada entrada, é possível definir até oito limites no PNOZmulti Configurador com poucos cliques de mouse. As entradas são próprias para a conexão de transdutores ou emissores com sinais de tensão padronizados de 10 V ou sinais de corrente de 20 mA.

Os usuários dispõem de uma colocação em funcionamento rápida e de pequenas despesas de cabeamento. Com o módulo de entrada analógico, o PNOZmulti é adequado principalmente para as seguintes indústrias: engenharia de processos, fabricação de cabos de acionamento/elevadores e controles de incineradores. Também está disponível como versão revestida para a indústria de uso severo.

Monitorar com segurança sinais de entrada analógicos

Nossa gama de produtos: Módulos de expansão PNOZmulti

PNOZmulti - Módulos de entrada/saída padrão

O módulo de entrada possui oito entradas para as funções de automação.

PNOZmulti - Módulos de entrada/saída seguros

Estão disponíveis diferentes módulos, como módulos de entrada, módulos de entrada analógica, módulos de saída de relé e de semicondutores, monitoradores de rotação e de parada e módulos de conexão.
Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt