Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

Solução completa para dispositivos de proteção separadores

Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

As chaves de dobradiça seguras PSENhinge oferecem uma solução completa e segura para dispositivos de proteção separadores, composta por dobradiça e chave de segurança. Elas são adequadas para portas e tampas giratórias e basculantes.

Como usuário, você não se beneficia apenas da grande disponibilidade das suas instalações, mas também da proteção contra manipulação, porque o PSENhinge está montado escondido nos dispositivos de proteção. As chaves de dobradiça seguras PSENhinge correspondem ao grau de proteção IP67 e, com isso, são adequadas de forma ideal para as áreas de higiene crítica!

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Solução completa segura para flexibilidade máxima

  • Solução completa e segura para dispositivos de proteção separadores, giratórios e basculantes, composta por dobradiça e chave de segurança
  • Uso em conjunto com sistemas de comando da Pilz para aplicações que têm de obedecer a elevadas exigências de segurança
  • Segurança contra manipulação e economia de espaço, pois são integradas diretamente no dispositivo de proteção
  • Máxima flexibilidade e facilidade de operação na montagem, conexão e ajuste
  • Pouca necessidade de manutenção por causa da versão estável e da resistência contra sujeiras
Solução completa segura para flexibilidade máxima

Características da chave de dobradiça

Características da chave de dobradiça
  • Chave de dobradiça para monitoramento da posição de dispositivos de proteção móveis conforme EN 60947-5-3
  • Utilizável em aplicações até PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL CL 3, conforme EN/IEC 62061, se forem usadas duas chaves
  • Ponto de chaveamento entre 0° e 270° livremente ajustável e reajustável
  • Contatos: 2 NC
  • Tipo de proteção: IP67
  • Construção selada com material isolante

PSENhinge em uso

A PSENhinge é adequada para portas e tampas giratórias e basculantes. Através da montagem embutida no dispositivo de proteção se obtém uma elevada proteção contra manipulação. Utilize também chaves de dobradiça seguras da Pilz quando existir um grau maior de sujeira, pois as PSENhinge cumprem o grau de proteção IP67.

PSENhinge em uso

Aplicação da chave de dobradiça na indústria

Nossa gama de produtos: Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

Chaves de dobradiça seguras PSENhinge

As nossas chaves de dobradiça oferecem uma grande flexibilidade na montagem, conexão e ajuste. Além disso, elas possibilitam a montagem nos sistemas com parada à direita e à esquerda.
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório