Chave segura acionada por tração de cabo PSENrope

Segurança na esteira em andamento

Chave segura acionada por tração de cabo PSENrope

Seja na esteira ou na máquina: Quando se trata de segurança na área de produção, as chaves seguras acionadas por tração de cabo PSENrope são uma solução comprovada e confiável. Os processos funcionais da PSENrope são desligados por acionamento manual.

O PSENrope oferece a máxima segurança quando necessário: pois a função de parada de emergência pode ser acionada em qualquer ponto do cabo. Com uma extensão de cabo de até 75 metros, elas são adequadas para a proteção de instalações de grande porte.

PSENrope mini: a solução econômica para a segurança de esteiras transportadoras

Com a PSENrope mini, você obtém uma chave acionada por tração de cabo especialmente compacta e econômica, que, com uma extensão de cabo de até 30 metros, protege esteiras transportadoras ou máquinas de modo confiável. A carcaça estável em metal ou plástico garante alta robustez.

Graças às variantes com cabeça reta ou angulada, as PSENrope mini podem ser instaladas, de modo simples e flexível, em diferentes situações de montagem. Além das variantes com função de parada de segurança, disponibilizamos variantes com botões de reset integrados, adequadas para a montagem oculta nas aplicações.

PSENrope mini

Solução de segurança simples e confortável

  • Instalação simples e manuseio confortável
  • Uso flexível, mesmo na proteção de instalações de grande porte
  • Extremamente duradouro devido ao tratamento robusto e da carcaça estável em metal ou plástico
  • Grande robustez graças à carcaça estável em metal ou plástico
  • Adequado para usos internos e externos
  • Grande segurança devido à separação especial da sala de conexão e da mecânica
  • Otimização de preço pela combinação da parada de emergência com destravamento de tração
Solução de segurança simples e confortável

Características da chave acionada por tração de cabo

Características da chave acionada por tração de cabo
  • Projetada para aplicações até: PL e segundo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 segundo EN/IEC 62061
  • Tecla de parada de emergência integrada
  • Contatos: 2 normalmente fechados, 2 normalmente abertos
  • Variantes com função de reset (PSENrope mini)
  • Grau de proteção: IP67

Aplicação duradoura mesmo sob condições extremas

A robustez e a flexibilidade tornam as chaves seguras acionadas por tração de cabo PSENrope uma solução garantida e confiável quando se trata de segurança na área de produção. Uma vez que a área de atuação das chaves acionadas por tração de cabo é limitada somente pelo comprimento do cabo, instalações de grande porte também podem ser protegidas com a PSENrope.

Aplicação duradoura mesmo sob condições extremas

Aplicação da chave acionada por tração de cabo na indústria

Nosso portfólio de produtos: Chave segura acionada por tração de cabo PSENrope

Chave acionada por tração de cabo seguro PSENrope

As chaves acionadas por tração de cabo seguro PSENrope são aplicáveis de maneira flexível, simples de instalar e fáceis de manusear. Seja na primeira instalação ou modernização: As chaves acionadas por tração de cabo seguro simplificam a instalação com detalhes inteligentes.

Acessórios para chaves acionadas por tração de cabo seguro

Perfeitamente compatível com PSENrope: Rolos de cabos de bloco, cabos, roletes, molas de tração, interfaces múltiplas PDP67 etc.

Chave segura acionada por tração de cabo PSENrope mini

Com a PSENrope mini, você obtém uma chave acionada por tração de cabo especialmente compacta e econômica, que, com uma extensão de cabo de até 30 metros, protege esteiras transportadoras ou máquinas de modo confiável.

Tecnologia de conexão

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt