Aparelhos de operação/terminais de operação PMI - HMI com PMI

HMIs modernas para diagnóstico e visualização

Dois aparelhos de operação/terminais de operação PMI

Com os aparelhos de operação PMI (Pilz Human Machine Interface) você pode operar, monitorar e controlar seus processos técnicos. Oferecemos uma ampla gama: desde simples aparelhos de diagnóstico até terminais de operação para aplicações exigentes. Nossos aparelhos de operação compactos oferecem máxima funcionalidade. Eles podem ser integrados facilmente a suas instalações de produção e de automação.

Uma boa visualização e diagnóstico são sempre sinônimo de tempos de parada reduzidos e consequentemente de uma maior rentabilidade. Um papel especial é desempenhado pelo diagnóstico da máquina em caso de erro. Juntamente com os controles da Pilz, você obtém um sistema que permite a busca rápida de erro em caso de falhas de produção.

Está precisando de funcionalidades de diagnóstico abrangentes? Então utilize o nosso conceito de diagnóstico PVIS ou o software de visualização PASvisu!

Vantagens e características dos aparelhos de operação PMI

  • tempos de parada reduzidos e aumento da rentabilidade de sua instalação
  • solução flexível e completa para visualização do sistema de automação PSS 4000 e PNOZmulti
  • ampla gama de aplicações graças a inúmeros tamanhos de display e variantes de equipamento
  • sofisticado conceito de diagnóstico e visualização com software PASvisu e PVIS
  • "made in Germany" - projetado, desenvolvido, construído, produzido
  • desempenho ideal e termicamente estável graças aos atuais processadores RISC de baixa potência
  • resistente à vibrações, poeira e respingos de água (frente: IP65)
  • rápida transmissão de dados pela interface Ethernet
  • projeto, desenvolvimento e fabricação - Made in Germany
Um homem em frente a um terminal de operação da Pilz

Nosso portfólio de produtos: Terminais de operação

Contact

Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: suporte@pilz.pt