Servomotor PMCtendo

Para cada aplicação, o servomotor correto

Servomotores PMCtendo

O servomotor PMCtendo pode ser operado em todas as aplicações. Tanto faz se o seu foco é a medida construtiva, a dinâmica, a capacidade de regulagem ou os sistemas de feedback. Graças à sua alta densidade de potência, os servomotores PMCtendo SZ têm um comprimento extremamente reduzido e peso baixo. Os motores síncronos são adequados principalmente para eixos móveis e para o uso nas situações de instalação apertada. O comportamento de sincronização preciso dos motores, condicionados pelo reduzido torque relutante, garante uma qualidade de processo constantemente elevada.

Você não está encontrando o servomotor correto na nossa seleção de produtos? Então crie você mesmo(a) o seu servomotor individual. Para isso, utilize a chave tipo PMCtendo. Nós teremos prazer em auxiliá-lo. Contate-nos!

 

Novidade: Servomotores PMCtendo SZ agora com HIPERFACE DSL(R)

Para os servomotores PMCtendo SZ, a novidade é a disponibilização do protocolo de feedback do motor HIPERFACE DSL totalmente digital. Ele requer apenas um cabo entre o conversor de frequência e o sistema de feedback do motor. Assim, o servomotor PMCtendo SZ é compatível com a tecnologia de cabo único na tecnologia de acionamento. Suas vantagens: Além de economizar custos, você utiliza menos espaço, reduzindo as despesas da instalação.

Os servomotores PMCtendo SZ podem ser operados em todas as aplicações. Independentemente se o seu foco é a medida construtiva, a dinâmica, a capacidade de regulagem ou os sistemas de feedback. Os motores síncronos são adequados principalmente para eixos móveis e para o uso em condições apertadas de instalação. O comportamento de sincronização preciso dos motores, condicionados pelo reduzido torque relutante, garante uma qualidade de processo constantemente elevada.

Com a tecnologia de acionamento da Pilz, você adquire uma solução completa para a automação segura e eficiente em energia dos acionamentos.

Servomotor PMCtendo SZ

Vantagens do servomotor PMCtendo SZ

  • Elevada densidade de potência devido ao comprimento reduzido
  • Repouso de translação extremo e elevada qualidade de processo graças ao reduzido torque relutante
  • Máxima potência de impulso/máquina graças à mais elevada dinâmica
  • A dissipação ideal do calor gera um rendimento permanentemente elevado
  • Sistemas de emissor de valor absoluto de alta resolução para máxima qualidade de regulagem e posicionamento absoluto
  • Aplicação ideal em eixos móveis e em situações de montagem com pouco espaço
  • Economia de energia (IE4) através do elevado grau de rendimento
Vantagens do servomotor PMCtendo SZ

Resumo das características técnicas do servomotor

Fecho rápido speedtec
  • Comprimento extremamente reduzido
  • Eixo plano
  • Dinâmica alta devido à baixa inércia de massa
  • Conector SpeedTec ou SpringTec
  • Proteção térmica da bobina PTC
  • Grau de proteção até IP66
  • Superfície preta opaca conforme a RAL 9005
  • Encoder de valor absoluto EnDat – Single ou Multiturn, placa de identificação eletrônica
Fecho rápido springtec
  • Freios de parada de 24 V CC
  • Elevada inércia de massa
  • Ventilador externo no grau de proteção IP44 conforme a IC416
  • Refrigeração da água, flange do motor do lado A
  • Aprovação da UL e da CSA para o sistema de isolamento do motor

Graças à placa de identificação eletrônica do servomotor PMCtendo SZ, o servoamplificador reconhece os seus parâmetros logo após a conexão. Pela parametrização automática, o servomotor é colocado em operação de forma rápida e simples. A substituição de um motor também é reconhecida automaticamente. Evite a operação incorreta de eixos que não são colocados em operação.

Áreas de aplicação – quando dinâmica e capacidade de regulagem forem solicitadas

Os campos de aplicação dos servomotores PMCtendo são quase ilimitados. A boa capacidade de regulagem e a dinâmica elevada dos motores estão sempre em primeiro plano, além do tamanho construtivo compacto. Também produzimos os motores síncronos em uma versão com capacidade maior de massa.

Aplicações típicas dos motores síncronos PMCtendo são:

  • Máquinas-ferramenta
  • Máquinas de embalagem
  • Impressoras
  • Produção de papel
  • Envasadoras
  • Manuseio/robótica
  • Eixos verticais
  • Diagnóstico

 

Áreas de aplicação

Dados de processo sob controle – inclusive monitoramento

Através do servoamplificador PMCtendo DD e PMCprotego D, você obtém as indicações de estado, mensagens de erro e mensagens de alerta do motor.

  • Dados de processo: Posição/local, velocidade, aceleração, corrente, temperatura
  • Monitoramentos: contato à terra, excesso de corrente, curto-circuito, ruptura de cabo, sistema do transmissor
  • Falha no motor: o servoamplificador reconhece o erro imediatamente e registra simultaneamente as possíveis causas do erro

Aplicação no ramo de motores síncronos

Nosso portfólio de produtos: Servomotor PMCtendo

Servomotor PMCtendo SZ

A moderna família de servomotores PMCtendo SZ impressiona pela grande densidade de potência, comprimentos muito pequenos e peso leve. Seja para eixos móveis ou nas situações de instalação apertada: Você encontra o servomotor certo para cada caso!