Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 está disponível a seleção de módulos E/S para o processamento de sinais seguros, não seguros e digitais. Você pode configurar o sistema de acordo com as suas exigências e, com isso, misturar as funções padrão e de segurança. É muito fácil realizar modificações posteriores do sistema no PSSuniversal 2. A configuração é feita no nosso software PASconfig.
PSSuniversal 2 – Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S
Combinação livre para a sua aplicação
Novidade: Área de aplicação ampliada para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2!
Para o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, estão disponíveis novos módulos eletrônicos com entradas e saídas analógicas para os sinais de tensão e de corrente! Um módulo eletrônico adicional com seis entradas digitais para sinais CA de 120 V possibilita a utilização em outras tensões de rede, por exemplo, para o mercado norte-americano.
Todos os módulos eletrônicos se encaixam tanto no módulo principal com PROFINET / PROFIsafe como com EtherNet/IP / CIP Safety. Isso permite utilizar os módulos independentemente da rede de controle e dos protocolos já usados. A comunicação entre os módulos principais e os módulos eletrônicos é realizada pelo suporte do módulo. Com isso, é possível trocar ou reconfigurar os módulos eletrônicos durante a operação, sem precisar desligar o sistema inteiro. Isso reduz as paradas da máquina. Ideal para a automação do seu sistema!
Módulos E/S, a solução flexível – Suas vantagens
- personalização com precisão graças à granularidade fina do sistema
- fácil permutabilidade dos módulos para modificações posteriores do sistema
- segurança funcional como função básica
Resumo das características dos módulos E/S
- diagnóstico preciso, rápida localização e correção de falhas
- dimensões minimizadas em grande densidade de empacotamento com até 16 canais em 12,5 mm
- qualquer estrutura mista de funções padrão e de segurança
- até 64 módulos que podem ser montados em qualquer sequência
- barramento como unidade de suporte para os módulos, garantindo uma troca fácil em caso de modificações do sistema
Individual como a sua aplicação do setor
Nossa gama de produtos: Módulos E/S para o seu sistema remoto de E/S
Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]
Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]