text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1

Número do produto: 8177370
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo do conector 1 Conect. enc. M40 DSL 11 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conector acoplável PC5 6 polos  
Tipo do conector 3 Conector pino sub D 15 pol.  
Forma do tipo do conector 3 reto  
Conector 4 do material caixa GD-Zn  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Sn  
Superfícies contato material 3 Au  
Mat. superf. blind. K1 Sn  
Cor do revest. ext. do cabo 1 laranja  
Material revestimento cabo 1 TPU  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 14.2  
15  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 2,5+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Blindagem K1 sim  
Tipo de blindagem K1 Tela de arame  
Peso líquido 390  
Peso bruto 450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855