Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177370","name":"PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1
Numéro de l'article: 8177370
GTIN:
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance
with customer specifications;
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M40 connect femelle à 11br DSL |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur PC5 à 6 broches |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle Sub-D15 |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Matériau du boîtier connect. 3 | GD-Zn |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Sn |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Couleur gaine extérieure 1 | orange |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
14.2
15 |
| Section câble de données K1 | (4 x 2,5+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Poids net | 390 |
| Poids brut | 450 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |