text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1

产品物料号: 8177370
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
以摄氏度一表示的环境温度 -20  
80  
连接器 类型 1 11-pin M40 fem connector DSL  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 6针可插拔端子PC5  
接插件类型3 15针D-Sub针式连接器  
类型3连接器形状 直型  
外壳材料连接器 3 GD-Zn  
触点材料 1 AU  
触点材料 2 Sn  
触点材料 3 AU  
表面屏蔽材料K1 Sn  
彩色电缆绝缘层 1 橙色  
电缆1绝缘材料 TPU  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
最大外径电缆K1 14.2  
15  
横截面数据电缆 K1 (4 x 2.5+(2 x 1.00)+(2xAWG22))  
屏蔽K1 是  
屏蔽类型 K1 钢丝网  
净重 390  
总重 450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855