Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177370","name":"PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1
Productnummer: 8177370
GTIN:
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40
round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance
with customer specifications;
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 11-pol. M40-conn. (fem.) DSL |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 6-pol. connector PC5 |
| Connectortype 3 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
| Vorm van connectortype 3 | recht |
| Behuizingsmat. connector 3 | GD-Zn |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
| Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
| Materiaal van kabelmantel 1 | TPU |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
14.2
15 |
| Doorsnede datakabel K1 | (4 x 2,5+(2 x 1,00)+(2xAWG22)) |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Nettogewicht | 390 |
| Brutogewicht | 450 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |