text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCcable M4/C2B7/LXX/2Q5/S1

Numero dell'articolo: 8177370
GTIN: 
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.40 round connector 11-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75...K with HDSL encoder; Length in accordance with customer specifications;

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Tipo connettore 1 Conn. femm. M40 11 poli DSL  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connettore maschio PC5 6 poli  
Tipo connettore 3 Connett. maschio Sub-D 15 poli  
Forma del tipo di connettore 3 Assiale  
Mater. custodia connettore 3 GD-Zn  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Sn  
Materiale superf. Contatto 3 Au  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Arancio  
Mater guaina protez. cavi 1 TPU  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 14.2  
15  
Sezione trasv. cond. dati K1 (4 x 2,5+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Peso netto 390  
Peso lordo 450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855