A empresa de automação Pilz apresentará sua solução completa para a automação e operação segura de sistemas de transporte autônomos (AGVs) na feira internacional de intralogística LogiMAT (25 a 27 de abril). Além da solução de produto que consiste em scanner a laser de segurança e tecnologia de controle, bem como firewall industrial, isto inclui a gama de serviços até a marcação CE, de acordo com a ISO 3691-4. Outro highlight em Stuttgart: Os visitantes podem descobrir como a identificação e o gerenciamento de acesso com autorizações claramente regulamentadas contribuem para uma maior Security na intralogística.
Ostfildern, 16/02/2023
Pilz na LogiMAT 2023, pavilhão 6, estande A21 - Pacote completo e seguro para AGVs
Os visitantes do estande da Pilz experimentarão como os AGVs podem ser automatizados e operados com segurança, levando em conta todas as condições espaciais e infraestruturais. Em ação sobre o modelo da feira FTS: o scanner a laser de segurança PSENscan para a proteção contra colisão para pessoas e AGVs, o relé de segurança modular myPNOZ ou o minicontrolador configurável PNOZmulti 2 como unidades de avaliação e o firewall industrial SecurityBridge para proteção contra adulteração. Em combinação, a solução de produto seguro e protegido, seja para AGVs com trilhos ou de livre navegação, garante processos eficientes na intralogística, evitando tempos de parada e aumentando, com isso, a produtividade.
Pacote de serviços para a operação segura
Além da solyção de produtos para fabricantes de AGVs, a Pilz também apresentará na LogiMAT seu pacote de serviços abrangente para os operadores de AGVs: desde o desenvolvimento de conceitos de segurança até o comissionamento, incluindo cursos de treinamento para funcionários. A estrutura normativa para isso é a ISO 3691-4. Se necessário, os especialistas da Pilz podem acompanhar os operadores até a avaliação de conformidade internacional (como a marcação CE), assumindo assim a responsabilidade pela implementação segura da aplicação AGV.
Controlar acessos com clareza
Para proteger os processos de intralogística contra manipulação ou operação incorreta, a identificação abrangente e o gerenciamento de acesso é uma solução que combina Safety e Industrial Security. Por exemplo, o sistema de autorização de acessoPITreader pode ser usado para proteger as aplicações móveis contra o acesso não autorizado. Para este fim, o usuário recebe suas autorizações individuais em um transponder RFID compacto, com o qual ele é autorizado diretamente no processo. Os especialistas da Pilz demonstrarão praticamente aos visitantes da feira como a solução pode ser implementada de modo flexível.
Cooperação para um gerenciamento de frota seguro
Para ainda mais produtividade para intralogística, a Pilz oferece o primeiro gerenciador de tráfego e de pedidos do mundo para todos os participantes da intralogística, em cooperação com a especialista em automação de fluxo de material NAiSE GmbH. A NAiSE Traffic analisa o fluxo do tráfego e das mercadorias em aplicações intralogísticas de modo seguro e eficiente em tempo real, tanto para pessoas como entre fabricantes de veículos industriais, como AGVs ou empilhadeiras. No estande conjunto da feira, os visitantes podem experimentar por si mesmos como funciona o NAiSE Traffic e descobrir outras soluções da start-up baseada em Stuttgart.
Pilz na LogiMAT pavilhão 6, estande A21.
Você pode encontrar mais informações sobre a participação na feira aqui.
Pilz Industrieelektronik S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telefone: +351 229 407 594
Email: info@pilz.pt
Telefone:
Email: info@pilz.pt