Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773602","name":"PNOZ ml2p safe link PDP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ ml2p safe link PDP
Numer produktu: 773602
GTIN: 4046548058925
PNOZmulti Classic, moduł przyłączeniowy, bezpieczny, połączenie dla 4
zdecentralizowanych urządzeń PDP67, oparty na CAN, połączenie szeregowe, zasilanie 4 A.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PNOZmulti Classic, moduł przyłączeniowy, bezpieczny, połączenie dla 4 zdecentralizowanych urządzeń PDP67, oparty na CAN, połączenie szeregowe, zasilanie 4 A. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KCC KOSHA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 101 |
Wyjścia zegara testowego
| Zabezp.zwarc. Spadek UB mod. | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Maks. długość kabla bez ekrano | 30 |
| Maks. długość kabla ekranowane | 100 |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 16 AWG |
| Wysokość | 94 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 133 |
| Ciężar brutto | 151 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058925 |
| Tom | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 +
1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe
, złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€98.24
PSEN ma adapter
380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm²,
czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
€29.41
PSEN cs adapter
380301
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny,
z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm²,
czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia czujnika PSENmag(kodowany wyłącznik bezpieczeństwa)
do PSS67 i PDP67.
€33.98
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.95
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Złącze wtykowe, 5-pinowe, gniazdo proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn,niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.95
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
€13.95
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€36.66
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L
(zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm
€55.14
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L
(zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm
€55.14
PSS67 I/O Cable
380320
Na metry, PUR, żółty RAL1003, 5x0,25, kolor żył: brązowy,
biały, niebieski, czarny, szary
€3.80
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 zestaw zacisków sprężynowych do
modułów rozszerzeń PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
€12.34
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 zestaw zacisków wtykowych śrubowych, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59