Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773602","name":"PNOZ ml2p safe link PDP","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ ml2p safe link PDP
Product ID: 773602
GTIN: 4046548058925
PNOZmulti Classic,連接模組,故障安全,用於 4
個分散式 PDP67 裝置的連接,基於 CAN,串接,供電 4 A。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 101 |
測試時鐘輸出
| 短路保護UB 分散式模組 | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 無隔離電纜最大長度 | 30 |
| 隔離電纜最大長度 | 100 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 16 AWG |
| 高度尺寸 | 94 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 133 |
| 毛重 | 151 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242208 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058925 |
| 體積 | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optional accessories
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽
彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN ma adapter
380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag
(安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN cs adapter
380301
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,8-pin,M12 公接頭上的 A
編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼,
PUR,0.1 m,5 × 0.25 mm²,黑色,有屏蔽(金屬絲網),用於將 PSENcode感測器(編碼安全開關)
連接到
PSS67 和 PDP67。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
插件接頭,5-pin,接頭直式 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
插件接頭,5-pin,插槽直式 M12,A 編碼,螺絲連接,
材質螺紋環:CuZn 鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:CuZn
鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
插件接頭,4-pin,接頭直式 M12,D 編碼,
螺絲連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg9,纜線外徑 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
插件接頭,5-pin(4+FE),受屏蔽,插槽直式 M12,L 編碼
(電源),壓接連接,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg11,纜線外徑 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
插件接頭,5-pin(4+FE),受屏蔽,插槽直式 M12,L 編碼
(電源),壓接接頭,材質螺紋環:鋅壓鑄,鍍鎳,
纜線螺絲連接 Pg11,纜線外徑 5-9mm
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
用於 PNOZmulti Classic
擴充模組 PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p 的 1 組彈簧式端子。
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
1 組插件螺絲式端子,PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、
PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。