text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ ml2p safe link PDP

Product ID: 773602
GTIN: 4046548058925
PNOZmulti Classic, Verbindungsmodul, Failsafe, Anschluss für 4 dezentrale PDP67-Geräte, CAN-basierend, Reihenschaltung, Versorgung 4 A. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt ...  More

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


PNOZmulti Classic, Verbindungsmodul, Failsafe, Anschluss für 4 dezentrale PDP67-Geräte, CAN-basierend, Reihenschaltung, Versorgung 4 A. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von U1 Versorgung des Moduls  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 101  
Kurzschl.schutz UB dez.Module ja  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schutzart Klemmen IP20  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Norm Schutzart EN 60529  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Schutzart Gehäuse IP20  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Überspannungskategorie III  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
Schutzart Einbauraum IP54  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 16 AWG  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Abmessung b 22.5  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Abmessung t 121  
Max. Kabellänge ungeschirmt 30  
Bruttogewicht 151  
Abmessung h 94  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Max. Kabellänge geschirmt 100  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Nettogewicht 133  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
 
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
Volumen 0.403  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548058925  
Harmonized System Code 85389091  
 

Optional accessories

PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
By the metre, bus/power hybrid line, PUR, yellow RAL1003, 2x0.38+2x0.24+ 1x0.38, colour of the single wires: Red, white, green brown
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 4-pin, A- coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², black, to connect the sensors PSENmag (safety switch)/PIT en1.0 (enabling switch) to PSS67 and PDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 8-pin, A- coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², black, with shielding (wire mesh), to connect a PSENcode sensor (coded safety switch) to PSS67 and PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Plug-in connector, 5-pin, connector straight M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Plug-in connector, 5-pin, socket straight M12, A-coded, screwconnection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded, screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated, cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Plug-in connector, 5-pin (4+FE), shielded, socket straight M12, L-coded (power), crimp connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,, cable screw connection Pg11, outer cable diameter 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Plug-in connector, 5-pin (4+FE), shielded, socket straight M12, L-coded (power), crimp connector, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,, cable screw connection Pg11, outer cable diameter 5-9mm
PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
By the metre, PUR, yellow RAL1003, 5x0.25, colour of the single wires:brown, white, blue, black, grey
PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 set of spring-loaded terminals for PNOZmulti Classic expansion modules PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals 793400
1 set of plug-in screw terminals, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.