Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773602","name":"PNOZ ml2p safe link PDP","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ ml2p safe link PDP
Número de producto: 773602
GTIN: 4046548058925
PNOZmulti Classic, módulo de conexión, Fail-safe, conexión para 4
dispositivos PDP67 descentralizados, base CAN, conexión serie,
alimentación 4 A.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alter...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de conexión, Fail-safe, conexión para 4 dispositivos PDP67 descentralizados, base CAN, conexión serie, alimentación 4 A. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 101 |
Salidas de reloj de prueba
| Prot. cortoc. UB módulos desc. | sí |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Máxima longitud de cable no ap | 30 |
| Máxima longitud de cable apant | 100 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 16 AWG |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 121 |
| Peso neto | 133 |
| Peso bruto | 151 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058925 |
| Volumen | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Opcionales
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra
acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN ma adapter
380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag
(interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN cs adapter
380301
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para
conectar un sensor PSENcode (interruptor de seguridad encriptado) a
PSS67 y PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo,
material anillo roscado: CuZn niquelado, diámetro exterior del cable:4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
niquelado, diámetro exterior del cable: 4-6 mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D,
conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada,
prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L
(Power), conexión engastada, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada,
prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 5-9 mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L
(Power), conexión engastada, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada,
prensaestopas Pg11, diámetro exterior del cable 5-9 mm
PSS67 I/O Cable
380320
Por metros, PUR, amarillo RAL1003, 5x0,25, color de los conductores:marrón,
blanco, azul, negro, gris
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 juego bornes de resorte para PNOZmulti Classic módulos de ampliación
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
PNOZmulti Juego con bornes de tornillo
793400
1 juego bornes de tornillo enchufables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.