text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3

Numer produktu: 8176028
GTIN: 
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 24.00 Nm Io = 14.70 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.50 kgcm2.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
 
Stopień ochrony obudowy IP65  
Ciężar netto 20800  g
Ciężar brutto 23900  g
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)