Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176028","name":"PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3
Номер артикула: 8176028
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 24.00 Nm Io =
14.70 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.50 kgcm2.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Вес нетто | 20800 g |
| Вес брутто | 23900 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |