Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176028","name":"PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3
Productnummer: 8176028
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 24.00 Nm Io =
14.70 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 31.50 kgcm2.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 20800 g |
| Brutogewicht | 23900 g |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |