Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176028","name":"PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.76/0/5/1/1/4/H/3
Artikelnummer: 8176028
GTIN:
ohne Bremse; Feedbacksystem Resolver 2-polig; Mo = 24,00Nm Io = 14,70A
UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 31,50kgcm2.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |