text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK

Numer produktu: 8176268
Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548058307  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023291  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002025