Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176268","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK
Número do produto: 8176268
GTIN: 4046548058307
Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023291 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548058307 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |