Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8176268","name":"Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Skutečný produkt se může lišit
Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK
Kód materiálu: 8176268
GTIN: 4046548058307
Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both
sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and
cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023291 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548058307 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |