text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK

Numero dell'articolo: 8176268
GTIN: 4046548058307
Cable for PMCprotego and motor with connector design Assembled on both sides with connector <> round connector 8-pin No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548058307  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr