Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328835","name":"µSD Card 512MB industrial","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
µSD Card 512MB industrial
Numer produktu: 328835
GTIN: 4046548085983
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 512 MB, wersja przemysłowa
do modułów głównych PSS u2.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 328836
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19150702 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000041 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548085983 |
| Tom | 0.024 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235110 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |