text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

µSD Card 512MB industrial

Номер артикула: 328835
GTIN: 4046548085983
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 512 МБ, промышленнаяверсия, для головных модулей PSS u2. Product has been discontinued. Successor / alternative: 328836

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура -40  
85  
Вес нетто 3  
Вес брутто 25  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 19150702  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000041  
Эталонная функция ETIM EC001068  
UNSPSC 25 43202005  
GTIN 4046548085983  
Объем 0.024  dm3
Harmonized System Code 85235110  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr