Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328835","name":"µSD Card 512MB industrial","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Imagem similar
µSD Card 512MB industrial
Número do produto: 328835
GTIN: 4046548085983
PSS u2, acessório, cartão de memória microSD, 512 MB, versão industrial,
para módulo principal PSS u2.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 328836
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 19150702 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000041 |
| Função de referência ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548085983 |
| Volume | 0.024 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235110 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |