Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630807","name":"PSEN op2B-4-120/1","price":"1175.23","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op2B-4-120/1
Numer produktu: 630807
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, złącze M12,
nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,
prze... Więcej
Cena
€1,175.23
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Rodzaj ESPE | 2 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Wysokość pola ochronnego | 1215 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Korpus |
Zasięg (m) | 0.5 - 50 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 880 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 50°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 16 ms |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 1353 mm |
Szerokość | 35 mm |
Głębokość | 41.2 mm |
Ciężar netto | 4400 g |
Ciężar brutto | 5100 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548076707 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272703 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001832 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.09
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€147.47
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Ramię mutingu typu L z pasywnym odbłyśnikiem i dopasowanym
uchwytem, dla kurtyny świetlnej PSEN opXX-xx-xxx/1.
€703.84
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op
Protective Column” o długości 165 cm dla odległości
wiązki 300 mm. Liczba luster: 4. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać
stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
€416.10
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op
Protective Column” o długości 120 cm dla odległości
wiązki 400 mm. Liczba luster: 3. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać
stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
€350.95
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€11.82
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op
Protective Column” o długości 100 cm dla odległości
wiązki 500 mm. Liczba luster: 2. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać
stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
€286.77
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€13.78
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€94.65
PSEN op muting bracket kit
630824
Zestaw do mocowania dwóch ramion mutingu dla
kurtyny świetlnej serii PSEN opXX-xx-xxx/1.
€49.08
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Indywidualne ramię wygaszające czujnika do fotokomórki podstawowej PSENopXX-xx-xxx/1,
pasywnej.
€225.40
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Indywidualne ramię wygaszające czujnika do fotokomórki podstawowej PSENopXX-xx-xxx/1,
aktywnej.
€439.48
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Ramię mutingu czujnika typu T z pasywnym odbłyśnikiem i dopasowanym
uchwytem, dla kurtyny świetlnej PSEN opXX-xx-xxx/1.
€1,108.01
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Lustra zintegrowane o rozdzielczości do ochrony ciała, wraz z kolumną„PSEN op
Protective Column” o długości 165 cm dla odległości
wiązki 400 mm. Liczba luster: 4. Jako wyposażenie dodatkowe możnawykorzystać
stałą podstawę „PSEN op Protective Base”.
€416.10
PSEN op cableset
630295
Akcesoria PSENopt, przewód Y ze złączem prostym M12 do PSEN op4B-T/S/L
osłona świetlna
€58.96
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€36.05
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Jednokanałowy odbiornik kurtyny świetlnej z wyjściami NO/NZ dostosowania
jako czujnik mutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe.
Należy pamiętać, że nadajnik (630832) należy zamawiać
osobno.
€110.44
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Profil aluminiowy o długości 120 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€236.85
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.47
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Czujnik światła odbitego z wyjściami NO/NZ do stosowania jako czujnikmutingu,
napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe . Należy pamiętać,
że odbłyśnik (630323) należy zamówić oddzielnie.
€124.46
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Profil aluminiowy o długości 90 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€206.77
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€33.35
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Profil aluminiowy o długości 60 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€183.03
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op Protective Base/1
630955
Podstawa „PSEN op Protective Base/1” składa się z podstawy wykonanej
ze stali nierdzewnej, 3 sprężyn i odpowiedniego mocowania. W połączeniuz kolumną „PSEN op
Protective Column” i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN opProtective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€55.05
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profil aluminiowy o długości 190 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€283.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 8-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€50.34
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Profil aluminiowy o długości 165 cm. W połączeniu z „PSENopProtectiveBase/1”
i odpowiednimi uchwytami montażowymi „PSEN op Protective Bracket”
uzyskuje się ochronę kurtyn świetlnych lub luster odchylających przed
silnymi oddziaływaniami mechanicznymi.
€267.66
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Jednokanałowy nadajnik kurtyny świetlnej do stosowania
jako czujnik mutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe.Należy pamiętać,
że odbiornik (630831) należy zamówić oddzielnie.
€95.11
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Akcesoria PSENopt, przewód ze złączem M12 L-muting, długość przewodu: 0,75m
€23.51
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€101.67
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€52.92