text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

Numer produktu: 504220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odległość przełączania 8 mm,opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z aktuatorem.

Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€70.92

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  V
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Norma przydatności klimat. IEC 60068-2-30  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
 
Aktuator typu 1 PSEN 1,1-20  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia M8,4-stykowe zew.  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 36  mm
Szerokość 26  mm
Głębokość 13  mm
Ciężar netto 31  g
Ciężar brutto 41  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1%  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Kod EAN 4046548003543  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272402  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
Tom 0  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10 sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€2.18
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Uchwyt montażowy PSENmag, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
€25.59
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
€99.29
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€17.58
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu:30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€27.20
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€229.76
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
€28.55
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€30.39
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€38.78

Akcesoria obligatoryjne

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€47.76