text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN me3 / 2AR

Product ID: 570212
GTIN: 4046548002768
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/O, 1 N/C.

Sztuka

Your Price

€58.41

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Potwierdzenie CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  V
Max. current AC1 safety cont. 10  A
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Temperatura pracy -30 - 80  °C
Stopień ochrony obudowy IP65  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Wysokość 90  mm
Szerokość 52  mm
Głębokość 33  mm
Ciężar netto 175  g
Ciężar brutto 238  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 6a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
ETU  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
96-45-7  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272603  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002768  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Optional accessories

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
£16.35
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
£21.03
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
£33.12
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
£50.10
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
£3.54
PSEN me2AS
PSEN me2AS 570205
Standard actuator for mechanical safety guard locking PSEN me2.
£10.88
PSEN me2AR
PSEN me2AR 570206
Radius actuator for mechanical safety guard locking PSEN me2.
£46.81
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red, cable length: 200m
£369.50
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.
£217.59