text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 1 produktów
PNOZ s50 C
751500
GTIN: 4046548066012
Urządzenie do sterowania i monitorowania hamulców PNOZsigma, bezpiecznehamowanie zgodnie z PL e i SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, obsługa wyświetlacza typu push &turn, zaciski sprężynowe, bezpieczne sterowanie obciążeniami indukcyjnymi (np. zaworami, mechanicznymi hamulcami przytrzymującymi).

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie