Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751500","name":"PNOZ s50 C","price":"689.27","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380JQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s50 C
Numer produktu: 751500
Urządzenie do sterowania i monitorowania hamulców PNOZsigma, bezpiecznehamowanie zgodnie z
PL e i SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, obsługa wyświetlacza typu push &turn,
zaciski sprężynowe, bezpieczne ster... Więcej
UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .
Cena
€689.27
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Urządzenie do sterowania i monitorowania hamulców PNOZsigma, bezpiecznehamowanie zgodnie z PL e i SIL 3, UB = 24 V DC, 2x 5 A, obsługa wyświetlacza typu push &turn, zaciski sprężynowe, bezpieczne sterowanie obciążeniami indukcyjnymi (np. zaworami, mechanicznymi hamulcami przytrzymującymi).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie systemu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 18 W |
Wyłącznik aut. urządzenia U1 | 4 A, Autom. 24 VDC, char. B/C |
Izolacja potencjałów U1 | Nie |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie 2-biegunowe wyjść SC |
Napięcie zasilania 2 (V) | 2448 - 48 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 | -10 %/+20 % |
Izolacja potencjałów U2 | Tak |
Wejścia
Liczba wejść | 8 |
Liczba wejść bezpiecznych | 4 |
Liczba wejść standardowych | 4 |
Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyj. SC 1 szt., odp. na zwarc. | TAK |
Izol. potencjałów Wyjście S/C | Nie |
Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Wyjścia półprzewodnikowe 2-biegunowe
Number 2-pin SC outputs | 2 |
Tol. nap. ogr. pracy | -10%/+10% |
Wyj. SC 2 szt., odp. na zwarc. | TAK |
Wyjścia napięciowe
Napięcie zasilania V o/p | 24 V DC |
Zasilanie V o/p odp. zwarciowa | Tak |
Izol. potencjałów wyjść nap. | Nie |
Wyjścia zegara testowego
Ilość wyjść taktowania testowe | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61326-3-1 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
Kategoria przepięcia | III |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Czas wentylacji | 30 ms ... 4000 ms |
Czas załączenia szybkiego wył. | 30 ms ... 4000 ms |
Czas załączenia wolnego wył. | 30 ms ... 4000 ms |
Konfig. czasu nadm. wzbudz. | 100 ms ... 2500 ms |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie 2-bieg. SCO i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja podstawowa |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 100 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 257 g |
Ciężar brutto | 276 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548066012 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.6 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM i czytnikiem kartchip
PNOZsigma.
€163.47
€179.52
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack wraz z adapterem karty SIM.
€102.17
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€11.87
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€39.75
PNOZ Chip Card Reader
779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
€89.46