Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774197","name":"PNOZ e7p 24VDC 2 so","price":"350.62","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ e7p 24VDC 2 so
Numer produktu: 774197
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), UB = 24 V DC, szerokość: 22,5mm,
zaciski wtykowe śrubowe, połączenie między kilkoma urządzeniami,
monitorowanie 2 kurtyn świetlnych z pojedynczą wiązką.
Cena
€350.62
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | 6 A zwłoczny / 10 A szybki |
Wyjścia półprzewodnikowe
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61496-1
EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
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
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 130 g |
Ciężar brutto | 145 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548055900 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.285 |
Akcesoria opcjonalne
Terminal block filter 1
774195
Akcesoria do PNOZelog, PNOZmulti i PSS, blok zacisków sygnałowych dlaobciążenia 3 -
10 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Zamiennik:
772290 blok zacisków 3-10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
774196
Akcesoria do PNOZ, PNOZmulti i PSS, blok zacisków dla zakresu 10-
30 kOhm. UWAGA: Produkt niedostępny. Nowy produkt:
772291 listwa zaciskowa z filtrem 10-30 kOhm.
€20.58
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P1 i
1 szt. P2.
€10.34