Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
PIT gb stop pushbutton black plus 1
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Czarny przycisk grzybkowy modułu PITgatebox ze stykiem sygnałowym,
zwolnienie przez obrót (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
Czarny przycisk grzybkowy modułu PITgatebox, zwolnienie przez obrót
(część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
Przycisk E-STOP modułu PITgatebox, uruchomienie przez obrót (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
PIT gb es2
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Przycisk E-STOP modułu PITgatebox ze stykiem sygnałowym, zwolnienieprzez obrót
(część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
Przełącznik kluczykowy modułu PITgatebox 1x40°, powrót dzięki sprężynie(część zamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Przycisk modułu PITgatebox, może być podświetlany, powrót dziękisprężynie (część zamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Przełącznik kluczykowy modułu PITgatebox 2x90°, zatrzaskiwany (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Przełącznik wyboru modułu PITgatebox, 2 x 60°, zatrzaskiwany (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Czerwony przycisk modułu PITgatebox, płytka zaślepiająca (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Klucz zapasowy do przełącznika kluczykowego / przycisków zamykanych naklucz 2x90° z
asortymentu PITgatebox, zawartość opakowania = 2 sztuki
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC,
zestaw 10 sztuk
Wskaźnik sygnału modułu PITgatebox z wymienną zaślepką (część zamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC,
zestaw 10 sztuk
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC,
zestaw 10 sztuk
Klucz do dokręcania nakrętki pierścieniowej modułu PITgatebox
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC,
zestaw 10 sztuk
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,
ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC,
zestaw 10 sztuk
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.