Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"G1000005","name":"PIT gb es1","price":"23.09","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT gb es1
Numer produktu: G1000005
Przycisk E-STOP modułu PITgatebox, uruchomienie przez obrót (częśćzamienna).
Otwór montażowy: 22,3 mm
Cena
€23.09
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
TÜV |
Dane techniczne
Wyłącznik awaryjny
Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Drehentriegelung |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
70 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 33.2 |
Szerokość | 29.8 |
Głębokość | 29.8 |
Średnica | 30 |
Ciężar netto | 19 |
Ciężar brutto | 21 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548089387 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371228 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001028 |
Tom | 0 |