text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Numer produktu: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do zastosowań wkolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej p...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do zastosowań wkolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 16  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Izolacja potenc. UINT1 do U2
Przeznaczenie UINT1 Napięcie wew. systemu  
Typ UINT1 DC  
Tolerancja UINT1 -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Przerwanie U mostka UINT1 stn.
UINT1 odporność na zwarcia Tak  
Programowanie wg IEC 61131 Tak  
Programowanie wielokrotne Tak  
Zmienne nieulotne Tak  
Całkowita pamięć użytkownika 4 MB  
Odchylenie czasowe +/- 10 s/dzień  
Pamięć robocza 128 MB  
FS section pam.użytkow. NV 382 kB  
Pamięć wtykowa Karta SD  
Typ złącza Safetynet i/f RJ45  
Prędkość transmisji Safetynet 100 MBit/s  
Ustaw. prędk.trans.SafetyNet Automatyczny  
Czas cyklu SafetyNET p 2... 60 000 ms  
Ustawiana pr. transm. PROFIBUS 100 MBit/s  
Ust. pręd. transmisji PROFIBUS Automatyczny  
Certyfikacja PROFINET PNO  
ID producenta PROFIBUS 092Fh  
Typ złącza PROFINET i/f RJ45  
Typ PROFINET Slave  
Czas cyklu PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Czasu cyklu MODBUS 2... 2 000 000 ms  
Czas cyklu EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Plik EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Typ urządzenia EtherNet/IP Adapter  
Obsługiwane RPI EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Czasu cyklu RAW UDP 2... 2 000 000 ms  
Miejsce apl. normy kolej. 1 EN 50125-3  
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 Obszar śledzenia (1 m – 3 m)  
Miejsce apl. normy kolej. 2 EN 61373  
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 Kategoria 1, klasa A + B  
Przydatność klimatyczna do... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma temperatury otoczenia EN 50155  
Temperatura pracy -40  
70  
Norma 2 dla temp. otoczenia EN 50125-1  
Temp. otoczenia do stand. 2 -40... +70 °C  
Norma 3 dla temp. otoczenia EN 50125-3  
Temp. otoczenia do stand. 3 -40 ... +70 °C  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności
Dozwolona kondensacja? Skrót  
EN 50155  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Szum szerokopasmowy do EN 50125-3  
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna EN 61373  
Częst.szumu szerokopasm.,szyna 5 ... 150 Hz  
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna
Przysp. szum. szerokopasm.
Odstęp i odl. izol. do EN 50124-1  
Kategoria przepięcia OV2  
St.zanieczysz.odst.i odl. PD2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Zasilanie peryf. i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja robocza  
Izolacja potencjałowa 2 między Nap.zasilania peryf. i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 2 Izolacja robocza  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 125.6  
Szerokość 130  
Głębokość 83.7  
Ciężar netto 350  
Ciężar brutto 415  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242207  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
Tom 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 1-rzędowy, 4-stykowy, połączenie śrubowe, złącza PU 2.
€5.34
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 2-rzędowy, 8-stykowy, połączenie sprężynowe, złącza PU 2.
€7.76

Akcesoria opcjonalne

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego, czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego, żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z naklejką.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000, moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane w zamykane torebki z naklejką.
€130.14
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Karta pamięci SD, 512 MB, do modułów głównych PSSu.
€37.97
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym, do pracy w trudnych warunkach.
€20.35
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, moduł główny, zdecentralizowany system PSSuniversal I/O,bezpieczny i standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, karta SD, dozastosowań w kolejnictwie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.81
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4- pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 0,5m
€40.99
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4- pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€50.82
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4- pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 2m
€54.96
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4- pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 5m
€55.77
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4- pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 10m
€71.88
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
€177.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe), średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.17
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Przemysłowy switch ethernetowy, niezarządzany 5 x standard 10/100 BASETX, porty RJ45.
€148.42
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
€1,234.00
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Przemysłowy switch ethernetowy, zarządzany, 6 x standard 10/100 BASE TX,porty RJ45, 2 x port multimode 100BASE-FX SC, redundancja pierścieniowa MRP.
€1,917.18
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Przemysłowy switch ethernetowy, niezarządzany, 4 x standard 10/100 BASETX, porty RJ45, 1 x port multimode 100BASE-FX SC.
€290.06
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Przemysłowy switch ethernetowy, zarządzany, 6 x standard 10/100 BASE TX, porty RJ45, 2 x port jednomodowy 100BASE-FX SC, redundancjapierścieniowa MRP.
€2,284.44