Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"315085","name":"PSSu H FS SN SD-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu H FS SN SD-R
Numer produktu: 315085
PSSu, moduł główny, zdecentralizowany system PSSuniversal I/O,bezpieczny i
standardowy, PL e, SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, karta SD, dozastosowań
w kolejnictwie.
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 16 W |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
Izolacja potenc. UINT1 do U2 | |
Przeznaczenie UINT1 | Napięcie wew. systemu |
Typ UINT1 | DC |
Tolerancja UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Przerwanie U mostka UINT1 stn. | |
UINT1 odporność na zwarcia | Tak |
Programowanie
Programowanie wg IEC 61131 | Nie |
Programowanie wielokrotne | Nie |
Zmienne nieulotne | Nie |
CPU
Odchylenie czasowe | +/- 10 s/dzień |
Pamięć robocza | 128 MB |
Nośniki wymienne
Pamięć wtykowa | Karta SD |
Interfejs SafetyNET p
Typ złącza Safetynet i/f | RJ45 |
Prędkość transmisji Safetynet | 100 MBit/s |
Ustaw. prędk.trans.SafetyNet | Automatyczny |
Czas cyklu SafetyNET p | 2... 60 000 ms |
Dane dotyczące środowiska
Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Obszar śledzenia (1 m – 3 m) |
Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategoria 1, klasa A + B |
Przydatność klimatyczna do... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Norma temperatury otoczenia | EN 50155 |
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
Temp. otoczenia do stand. 2 | -40... +70 °C |
Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
Temp. otoczenia do stand. 3 | -40 ... +70 °C |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | |
Dozwolona kondensacja? |
Skrót EN 50155 |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Szum szerokopasmowy do | EN 50125-3 |
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
Przysp. szum. szerokopasm. | |
Odstęp i odl. izol. do | EN 50124-1 |
Kategoria przepięcia | OV2 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | PD2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie peryf. i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Izolacja potencjałowa 2 między | Nap.zasilania peryf. i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 125.6 mm |
Szerokość | 130 mm |
Głębokość | 83.7 mm |
Ciężar netto | 350 g |
Ciężar brutto | 410 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548067750 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242207 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000236 |
Tom | 1.456 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e,
SIL CL 3, 2 porty RJ45, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,
adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINET IO, karta SD, do zastosowań wkolejnictwie.
Stripping Tool
380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania
izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
€168.57
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
380001
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 0,5m
€40.99
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
380650
Przemysłowy switch ethernetowy, zarządzany, 6 x standard 10/100 BASE TX,
porty RJ45, 2 x port jednomodowy 100BASE-FX SC, redundancjapierścieniowa MRP.
€2,284.44
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€7.85
SafetyNET p Cable
380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor
poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.81
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.33
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.95
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
380005
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 2m
€45.80
PSSnet SLL 5T
380600
Przemysłowy switch ethernetowy, niezarządzany 5 x standard 10/100 BASETX,
porty RJ45.
€148.42
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
380003
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 1m
€42.71
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe),
średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.17
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€55.37
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
380009
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 10m
€71.88
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
380604
Przemysłowy switch ethernetowy, niezarządzany, 4 x standard 10/100 BASETX,
porty RJ45, 1 x port multimode 100BASE-FX SC.
€290.06
PSSnet SHL 8T MRP
380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45
Ports, ring redundancy, MRP.
€1,234.00
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
380007
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 5m
€55.77
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
380602
Przemysłowy switch ethernetowy, zarządzany, 6 x standard 10/100 BASE TX,porty RJ45,
2 x port multimode 100BASE-FX SC, redundancja pierścieniowa MRP.
€1,917.18
Akcesoria obligatoryjne
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 1-rzędowy, 4-stykowy,
połączenie śrubowe, złącza PU 2.
€5.24
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, zestaw złącza napięcia zasilającego, 2-rzędowy, 8-stykowy,
połączenie sprężynowe, złącza PU 2.
€7.61