Czujnik rozproszenia z eliminacją wpływu tła, zasięg detekcji 30-100
mm, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, wyjścia półprze ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Kurtyna optyczna
- Czujniki fotoelektryczne
- Fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Typ napięcia zasilania U1
- DC (1)
Napięcie zasilania (V) (V)
- 10.0 - 33.0 (1)
Temperatura pracy
Konstrukcja
- prostokątny (1)
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Czas reakcji
Typ połączenia
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy
Dzięki fotoelektrycznym czujnikom zbliżeniowym można zapewnić niezawodne rozpoznawanie obiektów – nawet intensywnie czarnych, błyszczących lub odbijających światło.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Uchwyt kątowy, do pionowego montażu produktu nr: Z9000039
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Uchwyt do montażu naściennego produktu nr: Z9000039
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Płytka montażowa z dopasowaniem osi X/Y/Z produktu nr: Z9000039
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.