text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 17 produktów
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie1-kanałowe , start ręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył.bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: Okablowanie1-kanałowe , start ręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 12,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, start ręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa.

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, start ręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa.

PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwa E-STOP,bramka bezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB 48 – 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe,monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, kurtyna świetlna. opakowanie jednostkowe = 10 sztuk.

PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowaniewył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, opakowanie jednostkowe =10 sztuk.

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, wersja coated.

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB = 240 V AC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe,monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, startręczny/automatyczny, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 1 SC, UB 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, kurtyna świetlna, piece zgodnie z EN 50156-1.

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB = 48-240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe,monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowaniewył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, piece zgodnie z EN 50156-1.

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O,1N/Z, 1 SC, UB = 48 - 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe,monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie