Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"751904","name":"PNOZ s4 C (10pcs.)","price":"2184.24","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s4 C (10pcs.)
Numer produktu: 751904
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB
= 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtyk... Więcej
Cena
€2,184.24
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowaniewył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, opakowanie jednostkowe =10 sztuk.
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548090697 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 4.375 |