Znaleziono 35 produktów
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adapter Y do połączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pinowe złącze wewnętrzne M12, prost ...

PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowanie ...

PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowanie ...

PSEN ma adapter
380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, ...

PSEN op1.1 adapter
380302
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,4-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...

PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...

PSEN op1.2 adapter
380303
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, ...

PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, ...

PSEN cs adapter
380301
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...

PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,5-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...

PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarn ...

PSEN op cableset
630295
Akcesoria PSENopt, przewód Y ze złączem prostym M12 do PSEN op4B-T/S/L osłona świetlna

PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem ...

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny ...

PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, prosty, ...

PSEN sl adapter
380325
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy, z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prost ...

PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M8 , złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: ...

PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste , złącze kątowe M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-sty ...

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie