Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630295","name":"PSEN op cableset","price":"58.96","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op cableset
Numer produktu: 630295
Akcesoria PSENopt, przewód Y ze złączem prostym M12 do PSEN op4B-T/S/L
osłona świetlna
Cena
€58.96
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 122 g |
Ciężar brutto | 132 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548049466 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |