Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odle ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odle ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
obudowa kwadratowa, IP67, odległość pr ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, z
LED, okrągłe M30, IP67, odległość pr ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 ...
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag,
czujnik i aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowezłącze zew ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
okrągłe M 30, IP67, odległość przełącza ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość ...
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i
aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączez ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, z
LED, konstrukcja kwadratowa, IP67, od ...
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, cylindryczny,
Mxx, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora 8 ...
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuator ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
obudowa kwadratowa, IP67, odległość pr ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
konstrukcja kwadratowa, LED, IP67, odle ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.