Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"48.81","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
Numer produktu: 522120
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, 4-stykowe złączezewnętrzne M8,
obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 mm,opakowanie jednostkowe =
1 sztuka bez aktuatora.
Cena
€48.81
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Zasada działania czujników | magnetyczny |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Napięcie łączeniowe | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Aktuator typu 1 | PSEN 2,1-20 |
Czujnik może być zabudowany | Tak, zgodnie z instr. montażu |
Typ połączenia | M8,4-stykowe zew. |
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 36 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 13 mm |
Ciężar netto | 15 g |
Ciężar brutto | 25 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548026764 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272402 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002544 |
Tom | 0 |
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
€11.23
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, 13 mm,
opakowanie jednostkowe = 1 aktuator.
€12.11
Akcesoria opcjonalne
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Moduł interfejsu, do połączenia szeregowego kilku czujników PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (wys. x szer. x gł.), przyłącze z zaciskami sprężynowymi.
€51.28
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Element dystansujący do PSEN 1.1 i PSEN 2.1, opakowanie jednostkowe = 10sztuk.
€99.29
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN reverse spacer
534320
Płytka montażowa, do wszystkich kwadratowych wersji czujnika PSEN,opakowanie jednostkowe = 2 sztuki.
€17.58
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€47.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
€27.20
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
€27.20
PSEN ma adapter
380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm²,
czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
€28.55
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€30.39
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€229.76
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
€38.78
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 30 m
€72.13
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€30.39
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
€38.78
Akcesoria obligatoryjne
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€47.76
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo kątowe M8, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€47.76