Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 500 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Kurtyna optyczna
- PSENopt - Kurtyna optyczna
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Ilość promieni
Wysokość pola ochronnego (mm)
Zasięg (m) (m)
Zintegrowany system mutingu
- tak (4)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Łączenie kaskadowe
- nie (4)
Blanking
- nie (4)
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ochrony dokładności
Czas reakcji
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała
Bariery świetlne używane są do ochrony ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 8 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 900 mm, funkcja mutingu napięcie zasilania 24V, z ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i
ramięmutingu
typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 80 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i
ramięmutingu
typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 50 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 800 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i
ramięmutingu
typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 50 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i
ramięmutingu
typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 80 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.