Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630811","name":"PSEN op4B-T-080/1","price":"1933.76","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op4B-T-080/1
Numer produktu: 630811
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i
ramięmutingu
typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, złącze M12, nadajnik:
4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe,... Więcej
Cena
€1,933.76
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Rodzaj ESPE | 4 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Wysokość pola ochronnego | 815 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Korpus |
Zasięg (m) | 0.5 - 3 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 880 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 95% w temp. 50°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 14 ms |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Wysokość | 953 mm |
Szerokość | 35 mm |
Głębokość | 41.2 mm |
Ciężar netto | 6500 g |
Ciężar brutto | 7100 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548076745 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272703 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001832 |
Tom | 0 |