Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Podstawowe bariery świetlne typu 4, ochrona ciała - właściwości techniczne

Podstawowe bariery świetlne typu 4 można zastosować w aplikacjach aż do PL e, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i do SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN op4B-2-050/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4B-4-090/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin , receiver 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4B-L-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Porównaj Pobierz

PSEN op4B-L-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm L-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Porównaj Pobierz

PSEN op4B-T-080/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 800 mm Supply voltage 24 V, connector M12.

Porównaj Pobierz

PSEN op4B-4-120/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4B-3-080/1

Safety light curtain, type 4, PL e, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4B-T-050/1

Set of light curtain, bracket and Muting arm T-type in accordance with DIN EN 61496, type 4, 500 mm Supply voltage 24 V, connector M12.