Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 800 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Kurtyna optyczna
- PSENopt - Kurtyna optyczna
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Ilość promieni
Wysokość pola ochronnego (mm)
Zasięg (m) (m)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ochrony dokładności
Czas reakcji (ms)
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała
Możliwość wykorzystania podstawowych kurtyn świetlnych typu 2 do ochrony ciała zgodnie z normą PN-EN 61496-1.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 900 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała
wysokość pola chronionego 500 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.